chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CMBSD8181-0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Field-Wireable Connector
CMBSD8181-0
Rendelési azonosító sz. 6936290
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Data
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
8
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
CMBSD8181-0
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
44,00 EUR
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése