chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
VC-CC9.21-11.024-K
Rendelési azonosító sz. 8028732
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
12,00 EUR
Tétel összesen
12,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
VC-CC9.21-11.024-K
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Valve connector, Design CI
Number of pins
2+PE
Screw-in thread
M12 × 1
Voltage (V)
24
Current (A)
5
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Valve connector, Design CI
Number of pins
2+PE
Application
Signal
Ügyfélszolgálat felkeresése