chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
VC-AC31-0.220-K
Rendelési azonosító sz. 8031583
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
3,80 EUR
Tétel összesen
38,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Valve connector, Design A
Number of pins
3+PE
Screw-in thread
M20 × 1.5
Voltage (V)
250
Current (A)
10
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Valve connector, Design A
Number of pins
3+PE
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
VC-AC31-0.220-K