chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BS 4131-0/13.5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor, Field-Wireable
BS 4131-0/13.5
Rendelési azonosító sz. U6315-1
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
600
Current (A)
12
Approvals
UL Recognized, RoHS
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
3
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
BS 4131-0/13.5
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése