chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor, Field-Wireable
B 4151-0/16
Rendelési azonosító sz. U6418
Raktáron
Listaár
32,00 EUR
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
UL Recognized, RoHS
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Connection mode
Screw/clamp connection
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Field-wireable Connectors
B 4151-0/16