chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive coupler
NICS-EM30-IOL-HK1141
Rendelési azonosító sz. 100018259
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
433,00 EUR
Tétel összesen
433,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Output function
PNP/NPN
Design
Threaded barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
SIO, COM1, COM2, COM3
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
home
Turck-Shop
Connectivity
Inductive Coupling
NICS-EM30-IOL-HK1141