chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive coupler
NICP-Q86-ETH-H1141
Rendelési azonosító sz. 100050310
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
869,00 EUR
Tétel összesen
869,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Connector type
M12 × 1, L-coded
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Connection technology Ethernet
1 x M12, 4-pin, D-coded
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
home
Turck-Shop
Connectivity
Inductive Coupling
NICP-Q86-ETH-H1141