chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
JBBS-49-M613/EX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
IP67 Junction Box, 6-Channel
JBBS-49-M613/EX
Rendelési azonosító sz. 6611431
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Approvals
ATEX
Electrical connection
7/8” receptacle
Housing material
Powder-coated die-cast aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
6
Installation area
zone 1
Connection technology signal
7/8”
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
539,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
JBBS-49-M613/EX
Tétel összesen
539,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése