chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IP67 Junction Box, 4-Channel
JBBS-49-T415/3G
Rendelési azonosító sz. 6611444
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
273,00 EUR
Tétel összesen
273,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
JBBS-49-T415/3G
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Approvals
Ex-Approval
Electrical connection
Cable gland
Housing material
Powder-coated die-cast aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Installation area
zone 2, non-Ex
Connection technology signal
Cable gland