chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IP20 Junction Box, 12-Channel
JRBS-40SC-12C/EX
Rendelési azonosító sz. 6611455
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
510,00 EUR
Tétel összesen
510,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Data
Approvals
ATEX, Ex-Approval
Electrical connection
Spring type terminals
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
12
Installation area
zone 1, zone 2, non-Ex
Connection technology signal
Cage clamp terminal
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
JRBS-40SC-12C/EX