chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Multibarrier, 8-Channel
MBD40-T0815/EX/000
Rendelési azonosító sz. 6611786
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
1846,00 EUR
Tétel összesen
1846,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
MBD40-T0815/EX/000
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Network protocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Data
Approvals
ATEX
Electrical connection
8 × 3-pin removable terminal blocks, screw connection, Cable gland
Housing material
Powder-coated die-cast aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8
Installation area
zone 1
Connection technology signal
Cable gland