chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive actuator/sensor junction box, M12 x 1
TB-6M12-4P2-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6611931
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
111,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-6M12-4P2-5/TXL
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
5
Application
Signal
Number of pins
3+PE
Voltage (V)
30
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Approvals
cULus
Number of Ports
6
Port
M12 × 1
Group terminal
Cable
Core cross-section (mm²)
0.82
Number of Conductors
6
Főbb jellemzők
Group terminal
Cable
Port
M12 × 1
Number of Ports
6
Tétel összesen
111,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése