chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TB-8M12-5P3-5/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1
TB-8M12-5P3-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6611954
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
5
Application
Signal
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
30
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Approvals
cULus
Number of Ports
8
Port
M12 × 1
Group terminal
Cable
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
16
Főbb jellemzők
Group terminal
Cable
Port
M12 × 1
Number of Ports
8
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-8M12-5P3-5/TXL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
132,00 EUR
Tétel összesen
132,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése