chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TB-4M12-5P3-CS19H | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1
TB-4M12-5P3-CS19H
Rendelési azonosító sz. 6611959
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Application
Signal
Number of pins
4+PE
Number of Pins
19
Voltage (V)
30
Approvals
cULus
Number of Ports
4
Port
M12 × 1
Group terminal
M23 × 1
Főbb jellemzők
Group terminal
M23 × 1
Port
M12 × 1
Number of Ports
4
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
95,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-4M12-5P3-CS19H
Tétel összesen
95,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése