chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 4 Ports
TB-4M8Z-3P2-FS8
Rendelési azonosító sz. U2-28308
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
131,00 EUR
Tétel összesen
131,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Number of pins
3
Number of Pins
8
Voltage (V)
30
Special features
LED
Approvals
CE, UKCA, RoHS
Number of Ports
4
Port
Ø 8 mm
Group terminal
M12 × 1
Főbb jellemzők
Group terminal
M12 × 1
Port
Ø 8 mm
Number of Ports
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-4M8Z-3P2-FS8