chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports
TB-8M8M-3P2-FS12
Rendelési azonosító sz. U2-28312
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
146,00 EUR
Tétel összesen
146,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Number of Pins
12
Voltage (V)
30
Special features
LED
Approvals
CE, UKCA, RoHS
Number of Ports
8
Port
M8 × 1
Group terminal
M12 × 1
Főbb jellemzők
Group terminal
M12 × 1
Port
M8 × 1
Number of Ports
8
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-8M8M-3P2-FS12