chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TB-8M8Z-3N2-FS12 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports
TB-8M8Z-3N2-FS12
Rendelési azonosító sz. U2-30806
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Number of pins
3
Number of Pins
12
Voltage (V)
30
Special features
LED
Approvals
CE, UKCA, RoHS
Number of Ports
8
Port
Ø 8 mm
Group terminal
M12 × 1
Főbb jellemzők
Group terminal
M12 × 1
Port
Ø 8 mm
Number of Ports
8
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
146,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-8M8Z-3N2-FS12
Tétel összesen
146,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése