chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TB-8M8M-3P2-5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports
TB-8M8M-3P2-5
Rendelési azonosító sz. UX00414
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
5
Application
Signal
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Voltage
30
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
LED
Approvals
CE, UKCA, RoHS
Ambient temperature min.
5
Ambient temperature max.
85
Number of Ports
8
Port
M8 × 1
Group terminal
Cable
Number of Conductors
10
Főbb jellemzők
Group terminal
Cable
Port
M8 × 1
Number of Ports
8
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
169,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-8M8M-3P2-5
Tétel összesen
169,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése