chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TB-4M8M-4-5-BSM14 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 4 Ports
TB-4M8M-4-5-BSM14
Rendelési azonosító sz. UX09712
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Connector B
, Straight
Number of Pins
14
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
CE, UKCA, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
5
Ambient temperature max. (°C)
85
Number of Ports
4
Port
M8 × 1
Group terminal
M16 × 1 with cable
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Group terminal
M16 × 1 with cable
Port
M8 × 1
Number of Ports
4
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-4M8M-4-5-BSM14
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
211,00 EUR
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése