chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports
TB-8M8M-3P2-20
Rendelési azonosító sz. UX18917
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
287,00 EUR
Tétel összesen
287,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Application
Signal
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Voltage (V)
30
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
LED
Approvals
CE, UKCA, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
5
Ambient temperature max. (°C)
85
Number of Ports
8
Port
M8 × 1
Group terminal
Cable
Number of Conductors
10
Főbb jellemzők
Group terminal
Cable
Port
M8 × 1
Number of Ports
8
home
Turck-Shop
Connectivity
Passive Junction Boxes
TB-8M8M-3P2-20