chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FK54PK-0.5/M16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
M12 Power Receptacle
FK54PK-0.5/M16
Rendelési azonosító sz. 100003940
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Female, M12 × 1, K-coded
Number of pins
4+PE
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
630
Current (A)
12
Approvals
cULus recognized
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, K-coded
Number of pins
4+PE
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
35,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FK54PK-0.5/M16
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése