chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EC-FKE12-L/16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Female Flange with Solder Contacts, Front-mounted
EC-FKE12-L/16
Rendelési azonosító sz. 6934155
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
30
Current (A)
1.5
Approvals
CE
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M16 × 1.5
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
82,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FKE12-L/16
Tétel összesen
82,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése