chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EC-FKFD8-P/16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Female Flange with Print Contacts, Rear-mounted
EC-FKFD8-P/16
Rendelési azonosító sz. 6934579
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Approvals
CE
Electrical connection
Print
Connection mode
Print contact
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
27,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FKFD8-P/16
Tétel összesen
270,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése