chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Male Receptacle with Print Contacts, Rear-mounted
EC-FSFDE12-P/16
Rendelési azonosító sz. 6934593
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
81,00 EUR
Tétel összesen
810,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FSFDE12-P/16
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
30
Current (A)
1.5
Approvals
CE
Electrical connection
Print
Connection mode
Print contact
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M16 × 1.5