chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Male Receptacle with Solder Contacts, Front-mounted
EC-FS3-L/16
Rendelési azonosító sz. 6934635
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
12,00 EUR
Tétel összesen
12,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FS3-L/16
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
CE
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Ügyfélszolgálat felkeresése