chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Round connector M8 x 1 / Ø 8 mm
ESP3SL
Rendelési azonosító sz. 6934770
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
319,00 EUR
Tétel összesen
31 900,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
ESP3SL
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Plastic
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Plastic