chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
ESHP3P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Round connector M8 x 1 / Ø 8 mm
ESHP3P
Rendelési azonosító sz. 6934773
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Connection mode
Print contact
Főbb jellemzők
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
3,50 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
ESHP3P
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése