chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
ESHP4L | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
M8 x 1 / Ø 8 mm round connector
ESHP4L
Rendelési azonosító sz. 6934776
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
3,80 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
ESHP4L
Tétel összesen
38,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése