chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
ESGP3P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Round connector M8 x 1 / Ø 8 mm
ESGP3P
Rendelési azonosító sz. 6934777
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Connection mode
Print contact
Főbb jellemzők
Connector A
Male, Ø 8 mm
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
ESGP3P
Tétel összesen
320,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése