chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Round connector M8 x 1 / Ø 8 mm
EKP4SP
Rendelési azonosító sz. 6934782
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
2,80 EUR
Tétel összesen
280,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EKP4SP
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, Ø 8 mm
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Plastic
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Connection mode
Print contact
Főbb jellemzők
Connector A
Female, Ø 8 mm
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Plastic