chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SESP4SL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
M8 × 1/Ø 8 mm Round Connector
SESP4SL
Rendelési azonosító sz. 6934784
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M8 × 1
Number of pins
4
Connection mode
Solder contact
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Receptacle housing material A
Plastic
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M8 × 1
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Plastic
Raktáron
Listaár
6,50 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
SESP4SL
Tétel összesen
6,50 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése