chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Male Receptacle with Stranded Wires, Rear Mounted
PFS3F-0.2
Rendelési azonosító sz. 6934789
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
12,00 EUR
Tétel összesen
12,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 1
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Approvals
CE
Connection mode
Wire connection
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 1
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
PFS3F-0.2