chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EC-FKFDE3-1/16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Industrial flange connector
EC-FKFDE3-1/16
Rendelési azonosító sz. 6935161
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
CE
Core cross-section (mm²)
0.34
Connection mode
Wire connection
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M16 × 1.5
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FKFDE3-1/16
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
46,00 EUR
Tétel összesen
460,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése