chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Accessories for Fieldbus Systems
FKW4.54-0.5
Rendelési azonosító sz. 6935718
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
15,00 EUR
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FKW4.54-0.5
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Application
Data
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Connection mode
Wire connection
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9