chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Male Receptacle with Stranded Wires, Front-mounted
EC-FSDE3-0.5/20
Rendelési azonosító sz. 6935748
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
49,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FSDE3-0.5/20
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M20 × 1.5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
CE
Core cross-section (mm²)
0.34
Connection mode
Wire connection
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M20 × 1.5
Tétel összesen
49,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése