chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PFKS3-1.5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Female Flange with Stranded Wires, Front-mounted
PFKS3-1.5
Rendelési azonosító sz. 6935759
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M8 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 0.5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Approvals
CE
Core cross-section (mm²)
0.25
Connection mode
Wire connection
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M8 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M8 × 0.5
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
17,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
PFKS3-1.5
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése