chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
EC-FKFD8-3/16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Female Flange with Strands, Rear-mounted
EC-FKFD8-3/16
Rendelési azonosító sz. 6935772
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Approvals
CE
Core cross-section (mm²)
0.25
Connection mode
Wire connection
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
EC-FKFD8-3/16
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
29,00 EUR
Tétel összesen
29,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése