chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FKFD46PT-2/M16 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12 Power Flange
FKFD46PT-2/M16
Rendelési azonosító sz. U2-29259
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Female, M12 × 1, T-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Voltage (V)
63
Current (A)
12
Approvals
cULus recognized
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, T-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
M16 × 1.5
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FKFD46PT-2/M16
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése