chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, 7/8″ Female Receptacle
RKF 57
Rendelési azonosító sz. U5514-1
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
31,00 EUR
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Application
Data
Connector A
Female, 7/8″-16 UN
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
1/2″-14 NPSM
Voltage (V)
300
Current (A)
9
Approvals
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS
Connection mode
Solder contact
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Connector A
Female, 7/8″-16 UN
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
RKF 57