chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FKV 49 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
FOUNDATION™ Fieldbus Receptacle
FKV 49
Rendelési azonosító sz. U7324
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, A-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
CE
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection technology signal
M12
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, A-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
PG9
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
39,00 EUR
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FKV 49
Ügyfélszolgálat felkeresése