chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Rendelési azonosító sz. U7834
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
58,00 EUR
Tétel összesen
58,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Műszaki adatok
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
1/2″-14 NPT
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
CE, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Core cross-section (mm²)
0.8
Connection technology signal
7/8”
Connection mode
Wire connection
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
1/2″-14 NPT