chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PROFIBUS-PA Receptacle
RKFV 48
Rendelési azonosító sz. U7894
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
55,00 EUR
Tétel összesen
55,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
RKFV 48
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
1/2″-14 NPT
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Connection technology signal
7/8”
Connection mode
Solder contact
Főbb jellemzők
Connector A
Female, 7/8″-16 UN
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
1/2″-14 NPT