chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
FSSD 841-0.5M
Rendelési azonosító sz. U8639-05
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
38,00 EUR
Tétel összesen
38,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
0.5
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
60
Current (A)
2
Cable quality
TPE
Cable color
Green
Special features
Shielded
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.21
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Receptacle housing material A
Brass
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Screw-in thread
PG9
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FSSD 841-0.5M