chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
FSV 49-0.3M/M20/C1117
Rendelési azonosító sz. U9523-111
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
58,00 EUR
Tétel összesen
58,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
FSV 49-0.3M/M20/C1117
Műszaki adatok
Network protocol
FOUNDATION fieldbus
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M20 × 1.5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Approvals
CE, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Core cross-section (mm²)
0.8
Connection technology signal
M12
Connection mode
Wire connection
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M20 × 1.5