chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Rendelési azonosító sz. UX03817
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M20 × 1.5
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
CE, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Core cross-section (mm²)
0.8
Connection technology signal
7/8”
Connection mode
Wire connection
Főbb jellemzők
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Stainless Steel
Screw-in thread
M20 × 1.5