chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Accessories
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Rendelési azonosító sz. 0912101
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
15,00 EUR
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Resistor circuitry
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP20