chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LABELS AND PLUGS M12 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
IP67 Label Clips and M12 Closure Caps
LABELS AND PLUGS M12
Rendelési azonosító sz. 100000105
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Főbb jellemzők
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
7,70 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
LABELS AND PLUGS M12
Tétel összesen
7,70 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése