chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
excom-RMD1-BU | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
excom I/O System
excom-RMD1-BU
Rendelési azonosító sz. 100020744
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
excom-RMD1-BU
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
99,00 EUR
Tétel összesen
396,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése