chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
excom I/O System
PSM24-LC
Rendelési azonosító sz. 100038122
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
12,00 EUR
Tétel összesen
24,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
PSM24-LC
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET