chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TBNN-S0-DRS-10 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter for mounting groups of TBEN-S modules on a DIN rail
TBNN-S0-DRS-10
Rendelési azonosító sz. 6814042
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Főbb jellemzők
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
145,00 EUR
Tétel összesen
145,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
TBNN-S0-DRS-10
Ügyfélszolgálat felkeresése